|
|
|
|
Válvulas reguladoras de presión |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Regulador de presión
- Conexión M5, R1/8, R1/4
- Enchufe de 4, 6, 8 mm
- Caudal 80 ... 160 l/min
- Forma constructiva
- Inline, sin manómetro
- Inline, con manómetro en MPA
- Forma en L con manómetro en MPA
|
|
|
|
|
|
- Mayor eficiencia energética gracias a un ajuste de presión específico del movimiento.
|
|
|
|
|
|
- Regulador de presión diferencial
- Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Racor: 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal: 30 ... 760 l/min
- Para el uso fuera de la unidad de mantenimiento combinada
- Con válvula de antirretorno integrada
|
|
|
|
|
|