Productos
Válvulas
Válvulas industriales y válvulas para fluidos de accionamiento neumático y mecánico
Válvula de asiento inclinado VZXF
Válvulas de asiento inclinado VZXA
Válvulas aprisionadoras VZQA
Válvulas de diafragma VZDB
Válvulas de bola VZBD
Válvulas de bola VZBE
Válvulas de bola VZBF
Válvulas de bola VAPB
Unidades de accionamiento con válvulas de bola VZPR
Válvulas de bola y unidades actuadoras de válvula de bola VZBM
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBC
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBA
Válvulas neumáticas VLX
 
Válvulas >   

Válvulas industriales y válvulas para fluidos de accionamiento neumático y mecánico

= Gama básica
  Imprimir  
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Gama básica
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX
 
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
  • Válvula neumática sin contacto con el fluido para controlar medios gaseosos y líquidos en laboratorios
  • Diámetro nominal 1,6 mm
  • Presión de funcionamiento -0,75... 1 bar
  • Funciones de la válvula 2/2 (NC), 3/2
  • Material de la junta FPM, FFPM, EPDM
  • Placa base M6, 1/4-28 UNF
 
  • Paso nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DNI)
  • Extremos soldados largos según ASME-BPE e ISO 1127
  • Boquillas de apriete según ASME-BPE y DIN 32676-B
  • Superficies electropulidas SFV4
  • Junta PTFE con escaso espacio muerto
  • Válvulas de cierre de 2 vías
 
  • Paso nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • rosca según ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • de dos vías; palanca manual de dos vías bloqueable
  • taladro L y T de 3 vías de ejecución horizontal
 
  • Paso nominal DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Rosca según ANSI B 16.5 clase 150
  • Derivación estática garantizada
  • Certificación API 607 Fire Safe
  • 2 vías
 
  • Conexiones: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Caudales: 2000 a 23500 l/min
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Accionamiento mecánico
  • Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos
  • Válvula de bola de 2 vías
 
  • Conexiones: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Caudales: 100 a 8900 l/min
  • Accionamiento eléctrico y neumático
  • Válvula de bola con actuador
  • Patrón de conexiones según Namur VDI/VDE 3845
  • Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos
  • Válvula de cierre de 2 vías
 
  • Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caudal 5,9 ... 243 m³/h o 98 ... 4050 l/min
  • Rosca para tubos según EN 10226-1
  • Taladro T y L de 2 y 3 vías
 
  • Tamaño DN15 ... DN100
  • Caudal de 19,4 ... 1414 m³/h
  • Patrón de taladros según ISO 5211
  • Certificación ATEX
 
  • Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caudal 75 ... 895 l/min
  • Taladros de bridas según ISO 5211
  • Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos.
 
  • Conexión G1/4 ... G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 2400 ... 14000 l/min
  • Accionamiento neumático.