Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro de aire comprimido
Cartuchos filtrantes
Cartuchos filtrantes de la serie D
Cartuchos filtrantes de la serie MS
Filtro y silenciador LFPU
Cartuchos filtrantes PFEL
Cartuchos filtrantes PFEP
 

Cartuchos filtrantes

= Gama básica
  Imprimir  
  • Tamaño MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Grado de filtración
    • 40 µm
    • 5 µm
  • Filtro micrónico de 1 µm
  • Filtro submicrónico de 0,01 µm
  • Combinación de filtros finos 1 µm/0,01 µm
  • Filtro de carbón activo.
 
Gama básica
  • Tamaño 4, 6, 9, 12
  • Grado de filtración
    • 40 µm
    • 5 µm
    • 1 µm
    • 0,01 µm
    • Filtros de carbón activo.
 
  • Conexión G 1/2, G1
  • Presión 0 ... 16 bar
  • Caudal 6 000 ... 12 500 l/min
  • Filtro para el aire de escape.
 
  • Para filtro submicrónico PFML
 
  • Para unidades de filtro y regulador PCRP