|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión G1/8, G1/4, para placa de conexión de diámetro de 7 mm
- Presión 0,05 ... 0,7 bar, 0,05... 2,5 bar, 0,05... 4 bar, 0,1... 6 bar, 0,1... 10 bar
- Caudal: 240... 2300 l/min
- Histéresis máxima de la presión: 0,02 bar
- Sin manómetro.
|
|
|
|
|
|
- Presión de entrada: 0 ... 50 bar
- Margen de regulación de la presión 0,4 ... 40 bar
- Caudal: 800 ... 2300 l/min
- Valor nominal analógico 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
|
|
|
|
|
|