Productos
Preparación del aire comprimido
Amplificadores de presión
Intensificador de presión DPA
 

Amplificadores de presión

  Imprimir  
  • Multiplicador de presión de doble émbolo
  • Proporción de la presión: 1:2
  • Conexiones neumáticas: G1/4, G3/8, G1/2
  • Presión de entrada: 2 a 10 bar
  • Presión de salida: 4 a 16 bar
  • Caudales: 300 a 3000 Nl/min
  • Temperatura ambiente: +5 a +60 °C