Productos
Sensores
Sensores de posición
Transmisor de posiciones SDAS
Sensores de posición SRBS
Transmisores de posición SDAT
Transmisores de posición SMAT
Detector de posición SMH
Sistemas de medición de recorrido MME-MTS-TLF
Sistemas de medición de recorrido MLO-POT-TLF
Sistemas de medición de recorrido MLO-POT-LWG
 
Sensores >   

Sensores de posición

= Gama básica
  Imprimir  
  • 1 IO-Link® programable/salida de conmutación
  • 1 salida de conmutación programable
  • Zona de detección típica 40 mm
  • Conexión eléctrica de 30 cm de cable con M8, 2,5m de cable con extremo del cable abierto
 
Gama básica
  • Para actuadores giratorios DRVS 6 ... 40 y DSM 8, 10, 12
  • Salidas de conmutación PNP, NPN y NO, NC libremente programables
  • Conexión eléctrica M8
  • Zona de detección 0 ... 270°
 
  • Zonas de detección 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1 salida analógica 4 … 20 mA o 1 salida analógica 0 … 10 V
  • 1 IO-Link/salida de conmutación programable
  • Conexión eléctrica M8
  • Reproducibilidad <0,1 mm
 
  • Zonas de detección 50 mm, hasta 40 mm
  • Salida analógica 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión eléctrica M8
  • Reproducibilidad 0,128 mm, 0,2 mm
 
  • Concebidos para el funcionamiento con pinzas de Festo
  • Detección de posiciones para tamaños especiales de las pinzas HGD, HGPP, HGR y HGW
  • Electrónica.
  • Conexión eléctrica M8
 
  • Carreras: 225 a 2000 mm
  • Sistema de medición digital
  • Resolución: 0,01 mm
 
  • Carreras: 225 a 2000 mm
  • Sistema de medición analógico
  • Resolución: 0,01 mm
  • Ejecución como perfil
 
  • Carreras: 100 a 750 mm
  • Sistema de medición analógico
  • Resolución: 0,01 mm
  • Ejecución como biela