|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
|
- Tensión: 10 a 34 V DC
- Tamaños: 4 mm, M5, 6,5 mm, M8, M12, M18, M30
- PNP, NPN
- Montaje a ras o saliente
- Distancia normalizada de conmutación
|
|
|
|
|
|
- Para corriente continua y alterna
- Tensión: 20 a 320 V DC, 20 a 265 V AC
- Tamaños: M12, M18, M30
- Bifilar, sin contacto
- Montaje a ras o saliente
- Distancia normalizada de conmutación
|
|
|
|
|
|
- Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura
- Tensión entre 10 y 30 V DC
- Tamaño M8, M12, M18, M30
- PNP, NPN
- Factor de reducción 1 para todos los metales
- Montaje a ras o enrasado parcial
- Distancia de conmutación normalizada.
|
|
|
|
|
|
- Tensión: 10 a 34 V DC
- Tamaños: 3 mm, M12, M18
- PNP, NPN
- Montaje a ras
- Mayor distancia de detección
|
|
|
|
|
|
- Único sensor inductivo para ranura 8, con indicación del estado mediante LED patentado
- Tensión: 10 ... 30 V DC
- Tamaños: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm, para ranura en T (...-8M)
- PNP, NPN
- Montaje a ras
- Distancia normalizada de conmutación
|
|
|
|
|
|
- Amplia gama de accesorios para cada aplicación
- Kits de fijación
- Soportes para sensores
- Clips
- Elemento posicionador
|
|
|
|
|
|