|
|
|
|
Unidades de control neumáticas |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión de boquilla: 3 mm
- Caudal: 60 l/min
- Secuenciador mecánico neumático con 12 pasos y combinaciones de arrancada
- Controles secuenciales listos para ser conectados
- Desarrollo del movimiento tras confirmación
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/8
- Caudal 50 l/min
- Accionamiento bimanual.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5
- Caudal 50 l/min
- Tiempo de retardo 0,2 … 3 s, 2 … 30 s, 8 … 120 s, 20 … 300 s
- Contador totalizador
- Contador con preselección
- Montaje en panel frontal
- Tapa de protección.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5
- Caudal 50 l/min
- Tiempo de retardo
- 0,2 … 3 s
- 2 … 30 s
- 8 … 120 s
- 20 … 300 s.
|
|
|
|
|
|
- Indicación LCD de 8 caracteres
- Fuente de alimentación propia
- Para montaje en panel frontal
- Conexión mediante la regleta de bornes
- Tecla de reposición.
|
|
|
|
|
|
- Accesorios para el montaje de unidades neumáticas de control
|
|
|
|
|
|