Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Deutschland
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Cilindro compacto ADN
-
S
Cilindro compacto AEN
-
S
Cilindros compactos DPDM
Cilindros compactos ADN
Cilindros compactos AEN
Cilindro compacto ADNGF, métrico
Cilindros compactos ADN
-
EL
Cilindros compactos CDC
Cilindros planos DZF, en unidades métricas
Cilindros planos DZH, en unidades métricas
Cilindro plano EZH
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Ersatzteile
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindros compactos, de carrera corta y planos
>
Cilindro compacto ADNGF, métrico
Buscador de productos
Cilindro con vástago, sistema métrico
Actuadores con guías lineales
Cilindros sin vástago, métrico
Actuadores giratorios
Homologación, actuadores neumáticos
Ingeniería
Simulación de circuitos neumáticos
Plato divisor
Amortiguador
Momento de inercia de la masa
Imprimir
Cilindro compacto ADNGF, métrico
Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Carrera: 1 a 400 mm
Fuerza: 68 a 4712 N
Detección de posiciones
Amortiguación fija/autorregulable
Documentación
Ingeniería
Mostrar productos