Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros de acero inoxidable
Cilindros redondos CRDSNU
Cilindros normalizados CRDNG
Cilindros redondos CRHD
 

Cilindros redondos CRDSNU

  Imprimir  
  • Diámetro 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 1... 500 mm
  • Fuerza 51... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/regulable/autorregulable