|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño: 4, 6
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
- Presión: 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Caudal: 800 a 4800 l/min
- Manómetro con bar, psi, MPa
- Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
- Purga del condensado
- Vaso y funda de protección de material sintético
- Funda metálica de protección
- Sentido del flujo
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
- Lubricador proporcional.
|
|
|
|
|
|