Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS-Basic
Válvulas generadoras de presión y de escape MS-EDE-B
Válvulas de cierre, de accionamiento eléctrico MS-EE-B
 

Serie MS-Basic

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Para aireación y purga lentas de sistemas neumáticos
  • Tamaño 4, 6
  • Conexión G1/4
  • Presión 3 ... 7 bar
  • Caudal 5000 l/min
  • Conexión eléctrica: patrón de conectores C
 
Gama básica
  • Tamaño 4, 6
  • Conexión G1/4, G1/2
  • Presión 3 ... 7 bar
  • Caudal 5000 l/min
  • Conexión eléctrica: patrón de conectores C