Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro de aire comprimido
Serie MS
Filtro MS-LF
Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
Filtro de carbón activo MS-LFX
 

Serie MS

  Imprimir  
  • Tamaños 4, 6, 9, 12
  • Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Caudal 1000 ... 16000 l/min
  • Presión de entrada 0 ... 20 bar
  • Grado de filtración 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
    • Totalmente automática, control eléctrico
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda.
 
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Caudales: 54 a 23000 l/min
  • Presión de entrada: 0 a 20 bar
  • Grados de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
    • Totalmente automática, control eléctrico
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
 
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Caudales: 250 a 7090 l/min
  • Presión de entrada: 0 a 20 bar
  • Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Clase de pureza del aire en la salida según DIN ISO 8573-1
  • Se recomienda prefiltrar con un grado de 0,01 µm