Productos
Preparación del aire comprimido
Regulador de aire comprimido
Serie MS-Basic
MS-LR-B
 

Serie MS-Basic

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño 2, 4, 6
  • Conexión M5, QS-6, G1/4, G1/2
  • Presión 0,3 ... 7 bar
  • Caudal: 170... 6000 l/min
  • Manómetro con bar/psi, MPa
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha