Productos
Automatización de procesos continuos
Cajas de señalización de posiciones
Cajas de finales de carrera SRBI
Cajas de finales de carrera SRBC
Cajas de finales de carrera SRBE
Cajas de finales de carrera SRBG
Cajas de final de carrera SRAP
Accesorios de final de carrera DAPZ
Indicación de posición SASF
 

Cajas de señalización de posiciones

= Gama básica
  Imprimir  
  • PNP eléct., contacto normalmente abierto (NA)
  • Conexión eléctrica M12, racor de cables M20x1,5
  • 10... 30 V DC
 
Gama básica
  • Principio de medición electromecánico y magnético Reed
  • Elemento de conmutación (conmutador), un solo polo (SPDT)
  • Para corriente continua y alterna
  • Adaptador de montaje, montado en fábrica
  • Racor de cables y tapón ciego incluidos en el suministro
 
  • Principio de medición electromecánico, magnético Reed o inductivo
  • Elemento de conmutación (conmutador), un solo polo (SPDT) y dos contactos (DPDT)
  • Salidas de conmutación PNP, NPN, bifilar DC, NAMUR
  • Para corriente continua y alterna
  • Adaptador de montaje, montado en fábrica
  • Apropiado para su uso en zonas potencialmente explosivas
 
  • Principio de medición inductivo con sensor doble
  • Función del elemento de conmutación contacto normalmente abierto, conmutable en AS-Interface contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto
  • Rango de tensión de funcionamiento 6... 60 V DC
  • Montaje directo sobre actuador giratorio conforme a VDI/VDE 3845
 
  • Accesorios de final de carrera analógicos
  • Para controlar las posiciones de actuadores giratorios
  • Señal de salida: 4... 20 mA
 
  • Conexión del actuador según Namur VDI/VDE3845
  • Montaje e instalación sencillos y rápidos
  • Control integrado de la electroválvula
  • DAPZ-SB-I-... con AS-Interface.
 
  • Para el montaje sobre el árbol de accionamiento de un actuador normal conforme a VDI/VDE 3845
  • Cuatro levas de accionamiento fijas desplazadas 90º
  • Apto para actuadores con giro a izquierda y derecha con movimiento giratorio de 90º/180º