Productos
Automatización de procesos continuos
Tecnología de control y E/S remotas
E/S remotas y periferia eléctrica
Sistema de automatización CPX-AP-A
Para sistema de automatización CPX-AP-A
Sistema de automatización CPX-AP-I
Para sistema de automatización CPX-AP-I
Sistema de automatización CPX-E
Para sistema de automatización CPX-E
Terminal CPX-P
Para terminal CPX-P
Terminal CPX
Para terminal CPX
Para sistema de instalación CTEL
Módulos de bus de campo CTEU
Para terminales de válvulas MPA-S
Para terminales de válvulas CPV, CPA
Componentes de AS-Interface
Caperuzas CAFC
Accesorios para terminales eléctricos
 

Sistema de automatización CPX-AP-A

 
Imprimir  
  • Sistema IO modular y ligero en IP65/IP67
  • Sistema IO remoto de gran flexibilidad y máximo rendimiento
  • Capacidad de funcionamiento en tiempo real, velocidad de transmisión de 200 Mbit Full Duplex
  • Hasta 15 módulos en un sistema de automatización CPX-AP-A
  • Maestro IO-Link® V1.1 completo con mecanismo de almacenamiento de datos, incluida herramienta de parametrización de dispositivos
  • Fácil integración en los sistemas host habituales
  • Servidor web integrado
  • Adaptable a terminales de válvulas de Festo