Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores sin vástago
Acoplamiento magnético
Actuadores lineales DGO, en unidades métricas
Unidades linelales SLM
 

Acoplamiento magnético

  Imprimir  
  • Diámetro 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera 10 ... 4 000 mm
  • Fuerza 68 ... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
  • Diámetro 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera 10 ... 1 500 mm
  • Fuerza 68 ... 754 N
  • Detección de posiciones.