Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores sin vástago
Acoplamiento mecánico
Actuadores lineales DLGF
Actuadores lineales DGC-K
Actuadores neumáticos lineales DGC
Actuadores lineales DGC-HD
Actuadores neumáticos lineales SLG
 

Acoplamiento mecánico

= Gama básica
  Imprimir  
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera: 50 ... 1000 mm
  • Fuerza: 188... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación neumática, autorregulable en ambos extremos
 
Gama básica
  • Sustituible en relación 1:1 con el actuador lineal DGP
  • Ejecución compacta
  • Sin guía externa, para funciones de accionamiento sencillas
  • Diámetros 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carreras 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 153 ... 3016 N
    • Detección de posiciones
 
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
  • Guía de cargas pesadas para grandes cargas y momentos
  • Diámetro: 18, 25, 40 mm
  • Carrera: 1 ... 5000 mm
  • Fuerza: 153 ... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguadores en las posiciones finales
  • Guía de rodamiento de bolas
 
  • Diseño plano
  • Diámetro: 8, 12, 18 mm
  • Carrera: 100 ... 900 mm
  • Fuerza: 30 ... 153 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija