|
- Caudal: 130 ... 1380 l/min
- Ancho 10, 14, 18 mm
- Conexión M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Conexión eléctrica individual
- Tensión 5, 12, 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección: IP40 / IP65
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Perfil distribuidor metálico
|
|
|