Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas específicas de la aplicación
Cabeza de dosificación VTOI
Cabeza de dosificación VTOE
Terminales de válvulas MPA-C
Terminales de válvulas VTOP
Terminales de válvulas VTOC
Terminales de válvulas MH1
 

Terminales de válvulas VTOC

  Imprimir  
  • Mayor seguridad con opción Interlock
  • Compacto terminal de válvulas servopilotado
  • Alto grado de integración
  • 2 válvulas de 3/2 vías
  • 1 ... 24 posiciones de válvulas
  • Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
  • Clase de protección IP40
  • Caudal: 10 l/min
  • Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.