|
|
|
|
Baterías de válvulas VTUS-25 |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Caudal: 1000 ... 1300 l/min
- Ancho: 25 mm
- Conexión: G1/4, NPT 1/4
- Conexión eléctrica individual
- Tensión: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Presión: -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección IP65
- Válvulas con conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
- Perfil distribuidor metálico
- Placa de alimentación metálica
|
|
|
|
|
|