|
|
|
|
Conjuntos normalizados de válvulas |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01)
- Caudales: 500 a 1400 l/min
- Tensión 12, 24 V DC, 24, 110 ó 230 V AC
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, servopilotado
- Placas de enlace
- Placas intermedias reguladoras de presión
- Placas de estrangulación
- Placas verticales estranguladoras de presión
- Placas verticales de alimentación
- Placas base individuales
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01), tamaño ISO de 42 mm (1), tamaño ISO de 52 mm (2)
- Caudales: 500 a 2900 l/min
- Tensión 24 V DC, 110 V AC
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, servopilotado
- Placas de enlace
- Placas intermedias reguladoras de presión
- Placas de estrangulación
- Placas verticales estranguladoras de presión
- Placas verticales de alimentación
- Placas base de conexiones laterales
- Placas base individuales
|
|
|
|
|
|