|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Reducción del nivel de ruidos, reducción en 40 dB
- Eliminación de aceites y otra serie de impurezas en el aire hasta en un 99,99%
- Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G1
- Grado de filtración: 1 µm
- Presión de entrada: 0 ... 16 bar
- Caudal contra atmósfera 4000 ... 12500 l/min
- Descarga manual del condensado mediante derivación giratoria
|
|
|
|
|
|
- Grado de filtración: 0,01 µm
- Presión de entrada: 0 ... 50 bar
- Caudal contra atmósfera con 6 bar 3.406 ... 18.980 l/min
|
|
|
|
|
|