Productos
Preparación del aire comprimido
Manómetro
Manómetro PAGN
Manómetros MA
Manómetros FMA
Manómetros de precisión FMAP, MAP
Conjunto de manómetros DPA
Vacuómetros VAM, FVAM
Manómetro PAGL
 

Manómetro

  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión para QSP-10
  • Margen de indicación: 0 ... 10 bar, 0 ... 16 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Zona roja/verde regulable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, también disponible con rosca NPT
  • Montaje del tubo con margen de indicación entre 0 y 25 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Montaje en panel frontal
  • Conexión G1/4
  • Margen de indicación desde 0 hasta 16 bar
  • Indicación en unidades:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Montaje en panel frontal
  • Conexión: G1/4
  • Margen de indicación: 0 ... 16 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Kit de manómetro para intensificador de presión DPA.
 
  • Zona roja/verde regulable
  • Conexión: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaje en panel frontal, montaje del tubo flexible
  • Margen de indicación: -1 ... 9 bar
  • Unidades
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Conexión G1/4
  • Margen de indicación desde 0 hasta 60 bar
  • Indicación en unidades:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1