Productos
Válvulas
Válvulas piezoeléctricas
Válvulas piezoeléctricas VEMP
Válvulas piezoeléctricas VEAE
Válvulas VEVM
Válvulas proporcionales reguladoras de presión VEAA
Válvulas proporcionales reguladoras de presión VEAB
Válvulas reguladoras de caudal proporcionales VEMD
 
Válvulas >   

Válvulas piezoeléctricas

  Imprimir  
  • Con tecnología piezoeléctrica
  • Caudal 19 ... 30 l/min
  • Tensión 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • Reguladores de presión proporcionales de 3 vías, accionamiento directo
  • presión de funcionamiento 0 ... 1,7 bar
 
  • Racor de conexión 4 mm
  • Caudal 55 l/min, 71 l/min
  • Válvula de placa base de 2/2 vías
  • Márgenes de presión 0 ... 3 bar, 0... 6 bar
 
  • Función de válvula 4x 2/2
  • Funcionalidad asignable mediante Motion App
  • Caudal hasta 480 l/min.
  • Margen de presión 3 ... 8 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +50 °C
  • Tensión 24 V DC
  • Válvula para placa base
 
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 7 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión 0 ... 2 bar, 0... 6 bar, 0... 10 bar
 
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 20 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión -1 ... 0 bar, 0... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0... 2 bar, 0... 6 bar
 
  • Con tecnología piezoeléctrica
  • Caudal 0 ... 20 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Consumo de potencia [W] < 1
  • Válvula distribuidora 2/2, sensor de caudal y electrónica de regulación integrada
  • Presión de funcionamiento 0 ... 2,5 bar