|
|
|
|
Conjuntos de válvulas específicos según aplicación |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
|
- 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M3
- Caudal 10 ... 14 l/min
- Tensión 5, 12, 24 V DC
- Válvula con conexiones roscadas
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, de mando directo.
|
|
|
|
|
|
- Conexión: M7; QS4,
- caudal: 100 l/min,
- tensión: 24 V DC.
- Válvula semi en-línea
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, de mando directo.
|
|
|
|
|
|
- Caudal 300 ... 650 l/min
- Tensión 24 V DC
- Higiénicas
- Resistentes a la corrosión
- Fáciles de limpiar
- Para terminales de válvulas de hasta 12 válvulas.
|
|
|
|
|
|