Productos
Válvulas
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Electroválvulas VYKA
Electroválvulas VYKB
Electroválvulas VZWD
Electroválvulas VZWF
Electroválvulas VZWM
Electroválvulas VZWP
Electroválvulas MN1H
 
Válvulas >   

Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

= Gama básica
  Imprimir  
  • Diámetro nominal: 0,8; 1,2 mm
  • Presión de funcionamiento: 0 ... Accionamiento eléctrico de 2 bar
  • Tensión: 12 V CC... 26 V CC
  • Funciones de la válvula: 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Material de la junta: FPM, FFPM
  • Placa base: M5, 1/4-28 UNF-2B
 
  • Electroválvula sin contacto con el fluido para controlar medios gaseosos y líquidos en laboratorios
  • Diámetro nominal 1,6; 2,0 mm
  • Presión de funcionamiento -0,75... 1 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión 12 V DC; 24 V DC
  • Funciones de la válvula 2/2 (NC), 3/2
  • Material de la junta FPM, FFPM, EPDM
  • Placa base M6, 1/4-28 UNF
 
Gama básica
  • Conexión: 1/8", 1/4"
  • Rosca G o rosca NPT
  • Presión de funcionamiento: 0 a 90 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de asiento de 2/2 vías (NC), de mando directo
  • Material de junta: FKM
  • Adecuado para aplicaciones con alta presión y poco caudal.
 
Gama básica
  • Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Rosca G
  • Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
  • Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
  • Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.
 
Gama básica
  • Conexión G1/4 ... G2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 1400 ... 31000 l/min
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Para el control de medios gaseosos y líquidos.
 
  • Conexión: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0,5 a 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de cierre de 2/2 vías (NC)
  • Material de junta NBR, FKM
  • Para controlar fluidos gaseosos y líquidos en circuitos abiertos
 
  • Conexión G1/4 ... G1 1/2
  • caudal 2000 ... 30500 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Conexión por conector/zócalo
  • Para el control de medios gaseosos.