|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- PNP, NPN eléct.
- Configurable
- Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
- ATEX 3GD
- 5 ... 30 V DC
|
|
|
|
|
|
- 1 IO-Link® programable/salida de conmutación
- 1 salida de conmutación programable
- Zona de detección típica 40 mm
- Conexión eléctrica de 30 cm de cable con M8, 2,5m de cable con extremo del cable abierto
|
|
|
|
|
|
- Principio de medición: magnetorresistivo
- Resistente a los campos de soldadura
- Resistente a salpicaduras de soldadura
- Para la detección sin contacto de la posición del vástago en los cilindros neumáticos de Festo, especialmente en los cilindros articulados DW/DWA/DWB/DWC para la industria automovilística
- Aplicable en la ranura desde la parte superior, con tornillos
- Indicador led del estado de conmutación
- Longitud de cable de 0,3 ... 5 m
|
|
|
|
|
|
- Principio de medición: magnetorresistivo
- Conforme a la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
- Aplicable en la ranura desde la parte superior, con tornillos
- Indicador led del estado de conmutación
- Longitud de cable de 2,5 ... 20 m
|
|
|
|
|
|
- Principio de medición: Hall magnético
- Teach-in automático: aprendizaje automático del punto de conmutación durante la puesta en marcha del sistema
- Programable: PNP/NPN, NO/NC y ancho de intervalo de conmutación entre 2 ... 15 mm
- Aplicable en la ranura desde la parte superior, con tornillos
|
|
|
|
|
|
- Reed
- Conexión eléctrica M8, cable con extremo abierto
- 230 V
- Alta temperatura
- 5 ... 30 V AC, DC
|
|
|
|
|
|
- Principio de medición: magnetorresistivo
- SMT-8-SL: robusto mediante guías largas y conector directamente en el sensor
- Se puede insertar en la ranura lateralmente
- Indicador led del estado de conmutación
- Longitud de cable de 0,3, 2,5, 5 m
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNP, NPN eléct.
- Conexión eléctrica M8, M12
- Resistente a las corrientes de soldadura 50/60Hz AC
- 10 ... 30 V DC
|
|
|
|
|
|
- Válvula distribuidora
- de 3/2 vías de accionamiento neumático
|
|
|
|
|
|