Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins sans tige
Vérins oscillants
Vérins tandem / vérins grande force et vérins multiposition
Actionneurs avec guidage
Vérin bloqueur et séparateur
Vérins de serrage
Actionneurs à membrane et vérins à soufflet
Plateaux à indexation
Actionneurs pour l'industrie du process
Amortisseurs
Classic
Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
 
 

Actionneurs pneumatiques

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Vérin avec tige de piston : tel que le vérin compact, le vérin faible course, le vérin plat, le vérin cylindrique, le vérin miniature, le vérin cartouche ou le vérin en acier inoxysable.
  • Variantes spécifiques conforme à la directive ATEX sont compatibles avec les atmosphères explosives ou sont en acier inoxydable résistant à la corrosion et conçus pour être facile à nettoyer.
 
Programme standard
  • Actionneurs linéaires compacts avec ou sans guidage : vérins avec accouplement mécanique avec des interfaces de montages simplifiés et vérins avec accouplement magnétique comme un système totalement étanche et sans fuite.
 
Programme standard
  • Actionneurs semi-rotatifs compacts avec espace de montage réduit et angles d'oscillation ajustables, également modulaire en tant qu'actionneur rotatif à double piston
  • Les types sélectionnés sont compatibles avec les atmosphères potentiellement explosives selon la norme ATEX.
 
  • Plus de poussée que des vérins usuels en combinant en série 2, 3 ou 4 vérins avec la même taille de piston et de même course.
  • En combinant 2 à 5 vérins en série avec le même diamètre de piston et des longueurs différentes de courses, jusqu'à 6 positions peuvent être atteintes.
 
Programme standard
  • Actionneurs avec chariots, guidages par tige ou guidage de la tige de piston.
 
  • Pour arrêter ou séparer lors du transport de porte-outils ou de palettes - arrêt lent, silencieux et sûr.
  • Equipement rapide et simple de systèmes de transfert sans air comprimé.
 
  • Vérins compacts sans tige de piston avec membrane et une course plus faible que les vérins soufflets.
  • Système de blocage avec un actionneur pneumatique
 
  • Actionneurs à diaphragme sans tige de piston, il est constitué de deux plaques en métal avec un soufflet en plastique ou un tuyau enroulé à l’intérieur.
 
  • Modules pour travaux à indexation circulaire sur les automates de montage et d’emballage, les stations de forage et autres utilisations avec des mouvements de rotation de pièce ou d’outil.
 
Programme standard
  • Actionneurs semi-rotatifs
  • Actionneurs linéaires avec ou sans système de mesure
  • Systèmes de mesure pour actionneurs linéaires.
 
Programme standard
  • Course 1,7 … 60 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,005 … 384 J
  • Amortissement réglable, auto-ajustable, progressif
  • Composants pour l'amortissement de l'énergie cinétique.
 
  • Types de produits pour lesquels des alternatives modernes existent
 
Programme standard
  • Eléments de fixation, équipements, accessoires pour tiges de piston et guidages pour actionneurs.