• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrammes

L'ADN est extrêmement compact, léger et condensé au strict minimum. Sa conception robuste conforme aux normes ISO et ses plus de 350 variantes dans des tailles, des longueurs et des amortissements très variés le rendent extrêmement attractif pour de nombreuses applications.

Encore plus de possibilités que la norme

  • Disponible en ⌀ de 12 à 125 mm
  • Des variantes sur-mesure facilement configurables en ligne
  • Large gamme d’accessoires de montage pour quasiment n'importe quelle implantation

Plus de puissance, pour une performance maximale de votre installation

  • Possibilité de vitesses et de cadences élevées grâce à d'excellentes propriétés de fonctionnement et à un excellent comportement d'amortissement
  • Jusqu'à 50 % d'espace de montage en moins par rapport aux grands vérins normalisés ISO 15552
  • Systématiquement bien pensé : 1 capteur de proximité, utilisable sur 3 côtés dans des rainures en T pour toutes les tailles et de nombreuses autres gammes de cylindres

Avec amortissement auto-ajusté PPS

  • Pas de réglage et de réajustement fastidieux nécessaires
  • Processus sûr, car tout déréglage est exclu
  • Moins de vibrations et de bruit