Vérin quart de tour DFPD
La série DFPD est dotée d'une combinaison de crémaillère/pignon à couple constant sur toute la plage d'oscillation. Avec les vérins quart de tour DFPD, automatisez au mieux les vannes papillons, les vannes à boisseaux sphériques et les vannes pneumatiques.
- Couple de torsion constant sur toute la plage de rotation de 90° pour les modèles à double effet
- Version avec angle d'oscillation de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, double effet
- Raccordement de robinetterie aux deux extrémités selon ISO 5211
- Plan de pose selon VDI/VDE 3845
- Corps en aluminium robuste, stable et facile à nettoyer
- Longue durée de vie, usure réduite
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
- Protection anticorrosion renforcée