• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrammes

Des avantages en double !

Concentré sur l'essentiel : le vérin à palette oscillante DRVS, au prix attractif, sait faire tout ce qui est important pour un vérin oscillant ; en rotation, il est vraiment puissant et très innovant. La nouvelle solution de capteur SRBS se monte en un tour de main et se règle en continu. Cela fait gagner du temps et de l'argent.

Créé pour pivoter

Solution compacte, étanche, légère, puissante (jusqu'à 20 Nm) et avec un capteur optionnel : c'est ce qui fait la force du DRVS et le rend résistant aux environnements difficiles. Il se monte facilement et l'angle de rotation continue peut être réglé sur 90°/180° ou 270°, en fonction des besoins.

Saisir une position, c'est facile

Il n'a jamais été aussi simple et sûr pour vous de détecter des vérins rotatifs : le montage et la mémorisation des points de commutation se font de manière rapide, simple et sans erreur avec le capteur de position SRBS-Q1/Q12. L'unité scellée et étanche se visse rapidement : les points de commutation sont mémorisés de manière électronique à l'aide d'un bouton. C’est tout !

Les points forts techniques présentés par le chef de produit

Découvrez en vidéo pourquoi notre vérin à palette oscillante DRVS est intéressant pour les utilisateurs qui recherchent une solution simple et économique pour leur application oscillante.