Vérin normalisé DSBC
Vérin profilé normalisé conforme à la norme ISO 15552 avec fixations très diverses.
- Amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course s'adaptant au mieux au changement de charge et de vitesse
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
- Profil standard avec deux rainures de capteur
- Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
- Large gamme d’accessoires de fixation pour quasiment n'importe quelle implantation
- Pour détection de position
- Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion