• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrammes

Idéal pour les zones à problèmes !

Avec les vérins cylindriques DSNU, vous faites toujours le bon choix en matière de performances et de dimensions compactes. Et ses variantes universelles le rendent idéal dans l'utilisation, par exemple lorsqu'il faut une faible friction, une résistance à la corrosion ou aux produits chimiques.

Utilisation universelle : DSNU en tant que variante normalisée ISO
Paré à toute éventualité : par exemple grâce au palier orientable sur la culasse arrière. Parfait pour les applications correspondantes. Grâce aux nombreuses variantes du système modulaire, il s'adapte à presque tout.

Simple : la mise en service
Grâce à l'amortissement auto-ajusté. Sans réglage, toujours parfaitement amorti. C'est simple, rapide, peu encombrant et inviolable. Et le capteur de proximité SDBT-MSX brille par son auto-apprentissage pour une mise en service extrêmement facile, même dans des espaces très étroits.

Longue durée de vie
Les matériaux sélectionnés et la fabrication précise rendent les DSNU durables et robustes. Les pièces identiques dans les deux variantes assurent des prix avantageux.