Axe à courroie crantée ELGA-TB-KF
Robuste et très rapide : l'axe à courroie crantée ELGA-TB exécute ses tâches sans effort. Grâce à ses guidages internes (à recirculation de billes, à rouleau ou à paliers) et à la bande protectrice robuste, il est l'outil idéal pour vos applications les plus exigeantes.
- Guidage à billes pour charges lourdes et couples importants
- Efforts de poussée importantes
- Rails de guidage précis et à capacité de charge élevée
- Vitesses pouvant atteindre 5 m/s et accélération jusqu’à 50 m/s²
- En option : Compatible avec le secteur alimentaire (aptitude au contact alimentaire, voir www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Raccordement flexible du moteur possible sur 4 côtés
- Guidage et courroie crantée protégés par bande protectrice inox
- 22 modèles en stock, délais de livraison réduits, et produit configurable au plus juste de votre application
- Longues courses possibles jusqu'à 8,5 m
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes