Axe à courroie crantée ELGA-TB-RF
Robuste et très rapide : l'axe à courroie crantée ELGA-TB maîtrise ses tâches sans effort. Grâce à ses guidages internes, ici dans sa version à galets et à la bande protectrice robuste, il est l'outil idéal pour vos applications les plus exigeantes.
- Guidage à galets intégré
- Vitesses élevées pouvant atteindre 10m/s, avec une forte accélération allant jusqu'à 50 m/s²
- Jeu angulaire du guidage nul
- Adapté à un fonctionnement avec des charges et des moments élevés
- Robuste alternative au guidage à billes
- Elément d'entraînement pour guidages externes, en particulier à grande vitesse
- Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes