• Produits
  • Téléchargements

Distributeur compact VUVG

Les distributeurs VUVG permettent d’automatiser facilement les applications les plus courantes, à un prix unique, avec la qualité Festo !

  • Solution innovante : grâce au pilotage interne ou externe réglable pour les distributeurs montés en embase.
  • Polyvalent : de nombreuses fonctions de distributeurs, une sélection de raccords rapides ou filetés, avec distributeurs à raccordement des ports de travail direct sur les distributeurs, ou sur l’embase.
  • Fonctionnement fiable : composants en métal robustes et durables, dépannage rapide grâce à l'affichage LED visible à 360°, plusieurs choix de commande manuelle possible.
  • Facile à installer : permet un montage mural robuste ou un simple montage sur rail Din à l'aide de vis. Connexions électriques facilement interchangeables grâce à une nouvelle conception de connexion électriques

Le VUVG fait partie du programme standard, avec les gammes les plus compétitives de Festo qui vous offrent les solutions les plus fiables pour faire passer l'automatisation de votre usine au niveau supérieur.

➜ En savoir plus

Caractéristiques du produit

  • Débit élevé
  • Connexion électrique M8 ou filaire
  • Conception flexible
  • Montage individuel ou sur embase
  • Montage direct sans accessoiresLED visible à 360 degrés
  • Conçu et fabriqué en Allemagne

Solutions d'automatisation

  • Automatisation modulaire
  • Installation hybride (centralisée/décentralisée)
  • Installation centralisée
  • Automatisation pneumatique