Az LRP és LRPS precíziós nyomásszabályozó szelepek érzékeny alkalmazásokhoz használhatók, 0,02 bar nyomáshiszterézissel. A p2 kimeneti nyomás a nyomásszabályozási tartományon belül állítható.
Ezek a szabályozók lehetővé teszik a nyomás pontos beállítását statikus és dinamikus alkalmazásokban egyaránt. Az üzemi nyomás ingadozásai szinte teljesen kiegyenlítődnek. Jellemzőjük, hogy jól reagálnak az üzemi nyomás és a térfogatáram gyors változásaira.
Ezek 40 mm-es méretben kaphatók 1/8" csatlakozómenettel és 300 l/perc normál névleges térfogatárammal, valamint 50 mm-es méretben ¼" csatlakozómenettel és 2300 l/perc normál névleges térfogatárammal.
Elektromosan vezérelt nyomásszabályozó szelep 40 bar nyomásszabályozási tartományban, nagynyomású alkalmazásokhoz. A PREL elektromos nyomásszabályzó szelepek kimeneti nyomását a VPPL proporcionális nyomásszabályozó szelep határozza meg egy beépített nyomásérzékelőn keresztül, és belül összehasonlítja a beállított értékkel. Eltérések esetén a VPPL vezérli a PREL szabályozóját, amíg a kimeneti nyomás el nem éri a beállított értéket. A PREL-186-...-40CFX2 változatot ezen felül a PAHL kétcsatornás zárószeleppel is felszereltük. A nyomásfelfuttatási funkció alapfelszereltségként van beépítve. Nyomásmérő csatlakozások elöl és hátul.
Az LRP sorozat precíziós nyomásszabályozói garantálják a pontos nyomásbeállítást. A bemeneti nyomás ingadozásait az LRP csaknem kompenzálja. Valamint jól reagálnak a bemeneti nyomás és a térfogatáram gyors változásaira.
Két méretben állnak rendelkezésre a leggyakoribb szabványos alkalmazásokhoz.