제품
모터 및 컨트롤러
서보 모터
스텝 모터
통합형 모터
기어 유닛
컨트롤러
모터 및 컨트롤러 전용 액세서리
 
 

모터 및 컨트롤러

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
  • Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
  • Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
 
핵심 제품군
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • Voltage 24 ... 72 V DC.
 
  • 사이즈: 67
  • 토크: 0.37 ... 0.45 Nm
  • 전압: 24 V DC
 
핵심 제품군
  • 기어 유니트, 전동 드라이브용.
 
핵심 제품군
  • 모듈형, 3D 로봇 컨트롤러 모듈형 PLC 컨트롤러, CoDeSys
  • 멀티플 인터페이스
  • 모터 컨트롤러의 안전 시스템.
 
핵심 제품군
  • 브레이크 저항
  • 파워 팩, 메인 필터
  • 종단 저항.