제품
공압 피팅 시스템
배관
피팅
파이프
PQ 튜브용 Push-in 피팅
커플링
분배기
보호 도관 시스템
공압 피팅 시스템용 액세서리
 
 

공압 피팅 시스템

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • 식품 산업군, 난연제, PWIS-free와 같은 다양한 작업 환경 가운데에서 튜브 가능
 
핵심 제품군
  • 라인 커넥터 (피팅) 및 라인 컨넥팅 부품, push-in 및 바브 피팅 연결구.
  • 일반형 push-in 피팅 및 커넥터, 일자형,L, T, X , Y형 포함.
  • 블랭크 플러그와 같은 특수 액세서리 또한 포함.
 
  • Polyamide, wrought aluminium alloy, polyethylene
  • 외부 직경 6 ... 28 mm
  • 작동 압력 -0.95 ... 30 bar
  • 주변 온도 -30 ... 75 °C
  • 작동 매체
    • 공압
    • 진공
    • 유체
 
  • 공압 연결구 G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 직경 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
핵심 제품군
  • 자동 차단 커넥터 (항상 조합으로 사용: 플러그 및 소켓).
 
  • 한 개 연결구 및 2 출력 이상 포함 커넥터, push-in X-커넥터 제외.
 
  • 보호 도관 및 보호 도관용 액세서리.
 
  • 공급 라인 및 블랭크 플러그, 이중 니플, 배관 커터 등과 같은 자동 기능 포함 라인 커넥터, …