제품
핸들링 시스템
직교 좌표계
2D 선형 갠트리
YXML
YXCL
EXCT
 

2D 선형 갠트리

  인쇄  
  • 행정거리: 최대. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ 모듈: 전기
  • 고속 동작으로 짧은 사이클 시간
  • 공간 최적화된 디자인 및 우수한 동적 반응
  • 페이로드 : 동적 반응에 따라 좌우됨
  • EXCT 기계 시스템에 기반
  • 온라인 핸들링 가이드로 제품 구성
 
  • 행정거리: 최대. 3000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y 모듈: 전기
  • Z 모듈 : 전기 또는 공압 모두 가능
  • 페이로드 : 동적 반응에 따라 좌우됨
  • 온라인 핸들링 가이드로 제품 구성
 
  • 행정거리: 최대 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y 모듈: 전기
  • Z 모듈: 전기
  • 매우 역동적으로 반응하기 때문에 사이클 간격이 짧음
  • 정격 하중: 0 ~ 최대 10 kg