Ventielen en ventieleilanden

Ventielen zijn pneumatische componenten die in de automatiseringstechniek worden gebruikt om actuatoren zoals cilinders, zuigerstangloze cilinders, motoren of grijpers aan te sturen. Bij de ventielen zelf wordt onderscheid gemaakt tussen pneumatisch bediende ventielen, elektrische ventielen en manueel bediende ventielen, die bij Festo in vele verschillende bouwvormen en uitvoeringen verkrijgbaar zijn. Daarnaast worden voor systeemvereisten ook ventielen in ventieleilanden aangeboden.

Ventielen in de pneumatiek

Pneumatiek wordt in de industriële automatisering gebruikt om bewegingen / krachten over te brengen - dit gebeurt meestal met behulp van perslucht. De beweging zelf wordt uitgevoerd met actuatoren; om deze aandrijvingen uiteindelijk te kunnen besturen, worden in de automatiseringstechniek ventielen of ventieleilanden gebruikt.

Componenten van een eenvoudig pneumatisch systeem (voorbeeld):

  • Cilinder
  • Ventiel
  • Toebehoren

Elektrische en pneumatische ventielen voor elk toepassingsgebied

Festo ventielen kunnen universeel worden gebruikt of individueel worden geconfigureerd, afhankelijk van de toepassing. Naast weg-, afsluit-, debietregel- of drukventielen omvat ons productportfolio ook piëzoventielen - proportionele drukregelventielen die worden gekenmerkt door hun lange levensduur en minimale energiebehoefte.

Elektrisch en pneumatisch bediende ventielen

Een ventiel wordt gebruikt om de debietrichting van de perslucht in een pneumatisch systeem te veranderen, te openen of te blokkeren.

Elektrisch en pneumatisch bediende ventielen van Festo:

Pneumatisch en mechanisch bediende proceskleppen en mediaventielen

Of het nu gaat om gassen, hoogviskeuze vloeistoffen, pasta's of granulaten: proces- en mediaventielen van Festo sturen de verschillende vloeistoffen in uw machine bij het koelen en smeren, bij het reinigen en wassen, bij het steriliseren of bij het doseren en mengen.

van Festo:

  • Schijfventielen
  • Schuinezittingventielen
  • Proportionele mediaventielen
  • Kogelkranen

Snelheidsregelventielen

Snelheidsregelventielen - ook wel debietventielen, smoorventielen of gewoon debietregelventielen genoemd - worden in de pneumatiek gebruikt om de volumestroom van de perslucht te regelen.

Snelheidsregelventielen van Festo:

Functionele veiligheid: ventielen en ventieleilanden van Festo

Met name in de pneumatiek is de functionele veiligheid van een toepassing van essentieel belang, aangezien hierbij - in tegenstelling tot de elektrotechniek - met gewone hardwarecomponenten wordt gewerkt. Naast uitgebreide productinformatie op onze website geven onze projectingenieurs u daarom graag deskundig advies totdat u zich vertrouwd hebt gemaakt met het systeem. Met deze service worden uw installaties in zijn totaliteit sneller en voordeliger.

Service en support van Festo

Onze bestsellers uit het Festo kernprogramma

Gewoon precies wat u zoekt: ventielen en ventieleilanden van Festo volgens de norm - universeel en toepassingsspecifiek. Festo biedt voor elke eis de juiste oplossing. Laat u inspireren door onze topproducten voor industriële automatisering.

FAQ's - Veelgestelde vragen begrijpelijk beantwoord

Wat is een pneumatisch ventiel?

Zoals elke ventiel dienen pneumatische ventielen voor de regeling van de hoeveelheid gas of perslucht die erdoor mag stromen. Bij een pneumatisch ventiel wordt het debiet geregeld door een pneumatisch signaal.

Wat is het verschil tussen elektrische en pneumatische ventielen?

Voor de aansturing van actuatoren kunnen elektrisch indirect gestuurde ventielen of pneumatische ventielen worden gebruikt. Elektrisch indirect gestuurde ventielen kunnen worden aangestuurd met 12 V, 24 V of 230 V. Gangbare varianten zijn hier bijvoorbeeld 3/2- of 5/2-ventielen.

In tegenstelling tot elektrische ventielen worden pneumatische ventielen met perslucht bediend.

Welke ventielen biedt Festo aan?

Festo's productassortiment van ventielen en ventieleilanden omvat:

  • Ventielen
  • Afsluiters
  • Snelheidsregelventielen
  • Proportionele ventielen
  • Proceskleppen en mediaventielen
  • Elektrische randapparatuur

Pneumatische ventielen

Een pneumatiek ventiel is een component waarmee luchtstromen als het ware geschakeld kunnen worden. De aansturing van een pneumatische ventiel kan op verschillende manieren. Zo zijn er lucht, mechanische, hand en elektrische ventielen. Vanwege zijn eenvoudige koppeling aan een besturingslaag, bijvoorbeeld een PLC, is het elektrisch pneumatische ventiel het meest toegepast. Voor een ventiel pneumatiek zijn er niet alleen schakelfuncties, maar ook bijvoorbeeld een smoorventiel pneumatiek. Hiermee is de snelheid van een luchtstroom te bepalen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een snelheidsregelaar elektromotor. Uit veiliheidsoogpunt is het ook van belang dat ventielen voor bepaalde toepassingen intrensiek veilig zijn. Denk aan bijvoorbeeld ATEX omgevingen. Vaak worden pneumatische kleppen vergeleken met een elektrische hydraulisch ventiel. De vraag die vaak wordt gesteld; hydrauliek en pneumatiek verschil, waar komt dit vandaan? Bij een Hydrauliek ventiel elektrisch zijn er grofweg twee grote verschillen;

  • Het medium is anders, pneumatiek werkt met perslucht welke is opgewerkt door een compressor. Hydrauliek werkt met olie welke op druk wordt gebracht met een oliepomp.
  • Hydrauliek werkt met een retourleiding, de olie wordt opgeslagen en hergebruikt in een reservoir.

Ventiel soorten

Er zijn binnen de pneumatiek een breed pakket aan ventiel soorten beschikbaar. Een proportioneel magneetventiel bijvoorbeeld, kan naast het schakelen van de lucht dezelfde kanalen ook onafhankelijk regelen op druk. De naam proportioneel ventiel verwijst hier ook naar vanwege de term proportie, verschil in meting.

Proportionele ventielen zijn er niet alleen pneumatisch, er is ook een proportioneel hydraulisch ventiel technologie. Dit regel ventiel hydrauliek kent gelijkwaardige functies, maar met een ander medium. Met een proportioneel ventiel hydrauliek kan tevens onafhankelijk de oliedruk geregeld worden, zoals een conventioneel hydraulische drukregelaar. Festo biedt op deze technologie geen producten, maar wel didactische opleiding.

Naast de proportionele klep kent Festo ook schakel ventielen in verschillend vormen, van een 3 2 klep tot een monostabiel 5 2 ventiel. Voor het regelen van luchtsnelheden kan het smoor ventiel worden toegepast, voor olie gestuurde systemen beter bekend als smoor ventiel hydrauliek. Vaak worden deze ventielen ook uitgevoerd met een intern terugslagklep perslucht kanaal.

Luchtventielen

Van afsluitkleppen tot snelheidsregelventielen, ventiel soorten zijn er in verschillende soorten. Waar het snelheidsregelventiel de stroomsnelheid bepaald, doet het drukluchtventiel dit voor de luchtdruk. Voor het met een olie medium gestuurde toepassingen wordt ook wel het drukluchtventiel hydrauliek genoemd. Voor elektrische besturing wordt het meest voorkomende magneet ventiel 12v ingezet. Overige toepassingen binnen de perslucht zijn versies met een handmatige bediening, deze worden geactiveerd doormiddel van een druk knop, hendel, of overige manieren van bediening.

Ventieleiland

Naast losse kleppen, wordt bij een grotere behoefte wordt het eiland concept vaak gebruikt, vanwege zijn compacte en samengevoegde oplossing. Dit noemen we in de pneumatiek een ventieleiland of valveterminal. De elektrische ventielblok is zeer efficiënt voor bij in bedrijfsnamen van machines en voor een reductie van het gebruik van de Luchttoevoer. Dit vanwege de samenvoeging van pneumatische en elektrische verbindingen. Daarnaast kennen de ventiel eilanden van Festo verschillende niveaus, van een meervoudig ventielblok (individueel bedraad) tot geïntegreerde PLC’s. Voor de met hydraulische olie gestuurde schakelingen wordt de elektrisch hydraulisch ventielblok technologie toegepast, welke te vinden is in onze didactische opleidingen.

Hydraulische ventielen

Hydraulische stuurventielen verkopen we niet, maar we bieden wel opleidingen hydraulica aan. Het werkingsprincipe van pneumatische en hydraulische kleppen is gelijk: een fluidum wordt gestuurd in een bepaald kanaal om een beweging te veroorzaken. Het feit wil namelijk dat hydrauliek en pneumatiek verschil veel aandacht kent in de markt.

Zo geeft Festo antwoord op vragen als de werking van een hydrauliek ventiel elektrisch bediend. Dit doen we door het organiseren van opleidingen hydraulica en het verkopen opleidingssystemen rond hydraulica. Deze worden ingezet in het onderwijs, en in opleidingscentra van bedrijven. Deze worden aangeboden door Festo Didactic en bevat specifiekere toelichting op componenten als; Elektrische hydraulisch ventiel, hydraulische drukregelaar