Servomotoren

In de industriële automatisering bieden de servomotoren van Festo voor elke toepassing een eenvoudige bediening, veel flexibiliteit, maximale precisie en betrouwbaarheid met een hoge kostenefficiëntie. Servo drives kunnen posities, draaimomenten en snelheden nauwkeurig en in fracties van een seconde aansturen en vasthouden. Dit maakt complexe machineaandrijvingen mogelijk die ook moeilijke productieprocessen kunnen implementeren. Daarom zijn servomotoren bijzonder geschikt voor robotica en automatiseringsoplossingen.

Overige producten vindt u in onze categorie: Motoren en servomotorregelaars

Servomotoren van Festo

Festo servomotoren vormen met de servomotor drives de ideale schakel tussen uw mechanica en besturingstechniek, en kunnen met de Festo Automation Suite in bedrijf gesteld worden. Maximale connectiviteit in hardware en software is onze leidraad: stel uw elektrische combinatie samen die precies voldoet aan de vereisten van uw toepassing - ongeacht uw elektromechanische systeem- en besturingsomgeving.

Festo Automation Suite

Servomotor EMMT-AS

Onze EMMT-AS is een dynamische, borstelloze, permanent bekrachtigde AC synchrone servomotor. Het is voornamelijk ontworpen voor veeleisende en dynamische toepassingen. De motor uit ons kernprogramma wordt gekenmerkt door een extreem laag coggingkoppel, waardoor een hoge synchronisatie mogelijk is, zelfs bij lage snelheden, evenals een goede bestuurbaarheid en baangetrouwheid bij positioneringstaken. Met het "elektronische typeplaatje" worden alle belangrijke motorgegevens in de motor opgeslagen. De servomotor drive CMMT-AS kan deze uitlezen en zo de servomotor automatisch parametreren. De ruimtebesparende oplossing met één kabel vermindert ook de installatie-inspanning aanzienlijk.

Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

Servomotor EMMB-AS

De compacte en uiterst zuinige EMMB-AS is ook een borstelloze, permanent bekrachtigde AC synchrone servomotor. Verkrijgbaar in vier prestatieniveaus en geschikt voor eenvoudige positioneringstaken, vooral in de elektronica-industrie en montage van kleine onderdelen, en in teststations. Hij is standaard leverbaar met een digitaal single-turn-absoluutmeetsysteem, optioneel ook met een multi-turn-systeem. In combinatie met de assen ELGC, de minisledes EGSC en de motorcontroller CMMT-AS is het resultaat een perfect samenspel van alle componenten.

Servomotor EMMB-AS

Servomotor EMME-AS

Betrouwbaar, dynamisch, precies: EMME-AS is onze krachtige AC synchrone servomotor met geoptimaliseerde aansluittechniek voor dynamische toepassingen. De motor is verkrijgbaar met klassieke standaardleidingen met 2 kabels. Beschermingsklassen IP54 op de motoras zonder asafdichting, IP65 op de motoras met asafdichting en voor de motorbehuizing en voedings-/encoderaansluiting garanderen een veilige werking. De borstelloze, permanent bekrachtigde synchrone servomotor is verkrijgbaar in varianten met veiligheidsencoder absoluut, Multi-Turn en HIPERFACE®.

Servomotor EMME-AS

In welke branches worden servomotoren gebruikt?

De toenemende automatisering op alle gebieden van de machine- en installatiebouw vereist steeds kortere cyclustijden en een grotere flexibiliteit bij het wisselen van producten. Deze ontwikkeling heeft geleid tot de servo drives die vandaag de dag worden gebruikt. Deze motoren worden voornamelijk gebruikt voor toepassingen in de volgende branches:

  • Verpakkingstechnologie
  • Kunststofindustrie
  • Metaalindustrie
  • Drank- en levensmiddelenindustrie

Servomotoren worden in deze industrieën bijzonder gewaardeerd omdat ze schaalbaar zijn in hun prestaties en toepassing. Ze bieden altijd de juiste prestaties - als directe aandrijving voor uiterst nauwkeurige assen of als kosteneffectieve combinatie van motor en tandwielkast. Bovendien is de bekabelingsinspanning en installatietijd voor servomotoren erg laag, omdat ze kunnen worden gebruikt met digitale signaaloverdracht en gecombineerde kabels.

Elektrische aandrijvingen

Waar nauwkeurige en dynamische bewegingen nodig zijn, of waar verschillende posities moeten aangelopen worden, met snelheden en/of krachten die perfect onder controle zijn, zijn elektrische aandrijvingen, beter bekend als servo motoren, de ideale oplossing.

Deze bestaan uit een lineaire of rotatieve actuator, aangedreven door een motor. De lineaire actuator, meestal uitgerust met een mechanische geleiding, zet door middel van een tandriem of spindel de draaiende beweging van de motoras om in een lineaire beweging. De rotatieve actuator heeft een ingebouwd lager zodat de last tijdens de rotatie ondersteund wordt.

Afhankelijk van het vereiste vermogen en dynamiek maken we gebruik van synchrone servomotoren of stappenmotoren, waarbij die laatste meestal ook uitgerust zijn met een encoder zodat ze ook in betrouwbaar servobedrijf werken. Een uitgebreid gamma motordrives stuurt deze motoren aan, met een gestandardiseerde communicatie met de bovenliggende PLC systemen.

Snelheden tot 10 m/s, acceleraties tot 50 m/s² en krachten tot 17 kN zijn mogelijk.

Hoe werkt een servomotor ?

Om een servomotor aan te sturen heb je een servo drive nodig. De servo drive ofwel de servo controller bepaalt de spanning die de servo motor krijgt, en dus hoe snel, met welk vermogen en hoe lang die draait. Door gebruik te maken van servo drives kunnen servo motoren op een relatief eenvoudige manier geavanceerde motion control toepassingen realiseren. Hier kan je meer over lezen onze blog 'Wat is Servo ?'

De door Festo gebruikte borstelloze ac servomotoren, ook wel ac synchrone motoren genoemd, hebben krachtige permanente magneten verwerkt in de rotor. Als belangrijkste intrinsieke eigenschappen hebben deze servo motoren een lage massatraagheid, een hoog koppel waarbij ook het vlak koppelverloop een extra troef is, waardoor deze servomotoren uitermate geschikt zijn als aandrijving voor veeleisende toepassingen in de industrie. Doordat het borstelloze servomotoren zijn zijn deze ook zeer onderhoudsarm. Deze servomotren worden zonodig voorzien van planetaire reductoren voor het verhogen van het uitgangskoppel en/of het aan de inertie van de motor aanpassen van de last.

Zodra een controller bepaalde setpoints genereert voor de gewenste posities, zorgen de servo drives er dankzij hun hoge rekenkracht voor dat de gewenste waarden snel en nauwkeurig bereikt worden. De drives nemen de aansturing van de motoren zelf voor hun rekening, wat wil zeggen dat ze op basis van de gewenste setpoints de nodige sinusoïdale spanningen genereren die aan de servomotor moet opgelegd worden om de gewenste setpoints zo snel mogelijk te bereiken. Servo controllers zijn beschikbaar in vele maten en soorten zoals 5V of 12V gevoede systemen voor de toepassingen met lage vermogens. De meest gebruikte in de industrie zijn servocontrollers aangesloten op het 230V of 400V voedingsnet.

Welke soorten motoren zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten motoren die allemaal hun voordelen en nadelen kennen. Stappenmotoren worden gecontroleerd door het aantal stappen te tellen die de motor maakt, waarbij door microstepping de nauwkeurigheid nog kan verhoogd worden. De servodrives type CMMT-ST voor het aansturen van onze stappenmotoren met geïntegreerde encoder, zijn zeer compacte en gunstig geprijsde regelaars, heel geschikt voor de niet heel dynamische bewegingen.

Bij de synchrone servomotoren wordt door de controller het verschil gemeten tussen de werkelijke waarde die door een encoder wordt bijgehouden en de gewenste waarde. De controller zal continu de motor naar de gewenste waarde regelen. Meer over ‘wat is een servomotor’ vind je in onze blog hier. Deze synchrone servomotoren met bijhorende compacte servocontrollers type CMMT-AS hebben de hoogste dynamiek en een zeer hoge vermogensdichtheid, ideeal voor het aansturen van de meest kritische beweging.

Hoe kan je een Festo servo motor aansturen?

Festo Automation Suite is het enige programma dat u nodig heeft om uw aandrijfpakket van mechanica tot besturing te parametreren, in gebruik te nemen, en te onderhouden. In principe kan je vanuit elke programmeertaal een servo motor drive aansturen. Arduino staat vaak op de lijst van studenten die een proefopstelling willen maken. De software en hardware is immers in Italië ontwikkeld om goedkope borden met open source software voor iedereen beschikbaar te maken. Arduino servo zou je kunnen inzetten om een servomotor aan te sturen, maar dan heb je nog een servoversterker nodig om de juiste spanning en stuursignalen aan de servomotor te bezorgen. Kleine stappenmotoren zou je rechtstreeks kunnen aansturen met deze Arduino controllers maar die worden in industriële toepassingen niet of nauwelijks gebruikt.

Servo motor kopen?

Aan de hand van de parameters in onze catalogus kan je eenvoudig je ideale servo motor samenstellen. Voor de servo motoren is er een ruime keuze uit het motortype, flensgrootte, hoge spanning, lage spanning, de as, de kabels, ... Wil je een prijs en levertermijn zien is het nodig dat je een login aanvraagt. Deze is enkel beschikbaar voor professionelen. Indien je akkoord bent met de levertermijn kan je de servo motor bestellen, die vervolgens op je gewenste leveradres arriveert.