Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tandem, o dużej sile, siłowniki wielopołożeniowe
Siłowniki tandem o dużej sile
Siłownik o dużej sile zgodny z ISO 21287 ADNH
Siłowniki tandem oparte na ISO 15552 DNCT, wersja metryczna
 

Siłowniki tandem o dużej sile

  Drukuj  
  • Średnica: 25, 40, 63, 100 mm
  • Skok: 1 ... 150 mm
  • Siła: 542 ... 18281 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 2 ... 500 mm
  • Siła: 898 ... 14244 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja regulowana