Produkty
Przygotowanie sprężonego powietrza
Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Typoszereg MS
Seria D, wersja polimerowa
 

Kombinacje zespołów przygotowania powietrza

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 12 bar
  • Przepływ: 550 ... 14000 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 0,01 … 40 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    • Z lewej do prawej strony
    • Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna
 
  • Wielkość: MINI
  • Przyłącza: G1/8, G1/4
  • Ciśnienie: 0.5 ... 7 bar
  • Przepływ: 400 ... 1200 l/min.
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego
  • Smarownica proporcjonalna