Produkty
Automatyzacja procesów
Zawory procesowe
Zawory kulowe
Zawory z kątowym gniazdem
Zawory zaciskowe (pinch valves) VZQA
Zawory uruchamiane elektrycznie na różne media
Jednostki zaworów procesowych
 

Zawory procesowe

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory kulowe z napędem pneumatycznym, wykonania z brązu i stali nierdzewnej, jako pojedyncze komponenty lub gotowe do zainstalowania zespoły.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory z kątowym gniazdem wykonane z czerwonego mosiądzu i stali nierdzewnej, w pełni zmontowane i uruchamiane bezpośrednio sprężonym ciśnieniem.
 
Nowość 4/2019: Dodatkowe wersje
  • Przyłącze 1/4", 1/2", clamp
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 6 bar
  • Uruchamiany pneumatycznie
  • Zawór zaciskowy 2/2
  • Obudowa aluminium + stal nierdzewna (Clean Design)
  • Materiał uszczelnienia EDPM, NBR, silikon
  • Dla dozowania cieczy/mediów proszkowych, granulatów i różnych materiałów mieszanych.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory procesowe sterowane bezpośrednio, z pilotem i „force pilot“, wykonania z brązu i stali nierdzewnej do sterowania przepływem różnymi mediami ciekłymi i gazowymi.
 
  • Zawory kulowe z napędem pneumatycznym, wykonania z brązu i stali nierdzewnej, jako pojedyncze komponenty lub gotowe do zainstalowania zespoły.