Fluxômetros da Festo

Os sensores de fluxo são ideais para medir o fluxo nas seguintes aplicações

  • Medição do fluxo e do consumo de ar para registro da eficiência energética
  • Monitoramento de vazamentos
  • Detecção de captura de peças muito pequenas (as menores ventosas com adaptador)
  • Controle de presença
  • Teste de estanqueidade

Sensores de fluxo SFAB - com IO-Link

Extremamente comunicativo: todos os dados de medição são transmitidos ao sistema de controle através da interface de comunicação IO-Link. Suas vantagens: armazenamento de dados, parametrização remota e redução da complexidade de cabeamento. PNP ou NPN? NA ou NF? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V ou 4 ... 20 mA? SFAB pode fazer tudo em um único dispositivo. As saídas elétricas podem ser comutadas entre PNP e NPN por meio de software. Isso também facilita a manutenção do estoque, reduz os custos e proporciona mais flexibilidade. Para um comissionamento rápido e seguro, todas as configurações feitas em um sensor podem ser replicadas, ou seja, podem ser transferidas para outros sensores idênticos em segundos. Em comparação ao comissionamento manual, isso é muito menos propenso a erros.

Operação simples: o novo design, com botões de pressão maiores, navegação intuitiva no menu e tela bem organizada, permite uma operação simples e segura. O SFAB mede de forma confiável o fluxo e o volume e registra a temperatura. O consumo de energia pode ser otimizado devido à possibilidade, por exemplo, de detectar vazamentos rapidamente. Confiável, mesmo quando uma classe de proteção mais alta e precisão são necessárias - por exemplo, para pistolas de pulverização de tinta na indústria automotiva. Graças à detecção de temperatura, você pode controlar os processos de forma estável: temperaturas divergentes podem indicar componentes defeituosos, por exemplo.

Sensor de fluxo SFAB

Sensores de fluxo SFAH - compactos e universais

O SFAH monitora a vazão de ar comprimido e de gases não corrosivos. É adequado para muitos setores, devido à sua construção compacta, às diversas opções de montagem e às conexões angulares QS ajustáveis e que economizam espaço. A construção tipo bypass do SFAH reduz a suscetibilidade a falhas devido a partículas e umidade. O valor de fluxo é transmitido ao sistema de controle conectado como um sinal de comutação, sinal analógico ou via IO-Link®.

Muitas aplicações: com 8 faixas de fluxo a partir de 0,002 l/min ... 200 l/min, o SFAH de alta precisão é extremamente variável na utilização. Seja monitoramento de processos, feedback durante a manipulação de peças muito pequenas, monitoramento de consumo, teste de estanqueidade, monitoramento de gás rastreador ou monitoramento de objetos por meio de medição por entreferro: o SFAH domina perfeitamente todas as disciplinas.

Instalação rápida, operação simples: o SFAH não requer nenhuma distância de partida. As conexões QS e os conectores L1 e M8 garantem que o SFAH seja rapidamente colocado em operação. A navegação intuitiva no menu da tela bem organizada e a mudança de cor configurável da tela inteira garantem uma operação simples e segura.

Sensor de fluxo SFAH

Sensores de fluxo SFAM - particularmente convenientes

Alta vazão, compacto e forte no arranque! Incomparável: o ponto de partida precoce de 1% para máxima dinâmica. De 10 ... 1.000 l/min a 150 ... 15.000 l/min: reserva pura a partir de baixo. Os sensores de fluxo modulares SFAM-62 e SFAM-90 atuam como equipamentos independentes ou, idealmente, combinados com unidades de tratamento de ar da série MS.

Segurança e conforto: o SFAM proporciona informação absoluta sobre o fluxo com valores-limite e sempre de grande precisão graças à extensa faixa de medição. A tela de alto contraste facilita a configuração confortável do ponto de comutação. Configuráveis: normas DIN 1343, ISO 2533 e ISO 6358. A conversão da taxa de vazão não é mais necessária.

Direita ou esquerda? É possível selecionar o fluxo de fluido do sensor de fluxo unidirecional: da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Instalação flexível: o design compacto do SFAM permite seu uso em espaços pequenos. O sensor de fluxo pode ser facilmente combinado com as unidades de tratamento de ar MS6/MS9 e a inovadora tecnologia de conexão economiza esforços adicionais de instalação.

Sensor de fluxo SFAM

Sensor de fluxo SFAW - monitoramento de meios líquidos

Ideal para monitorar circuitos de refrigeração, como em pistolas de solda na indústria automotiva ou em aplicações front-end nas indústrias de semicondutores e eletrônica: o sensor de fluxo SFAW mede o fluxo, consumo e temperatura da água nas faixas de medição 1,8 ... 32 l/min e 5 ... 100 l/min.

Seja a instalação vertical ou horizontal, o corpo do sensor e o visor podem ser girados e facilmente alinhados - mesmo após a montagem!

Fácil operação: com display LCD azul/branco/vermelho grande, de fácil leitura e três cores para reconhecimento imediato se o fluxo está OK. Também pode ser colocado em operação rapidamente por meio de teach-in ou com a fácil função de menu de 3 botões.
Estrutura robusta: a construção IP65 permite o uso em ambientes difíceis.

Sensor de fluxo SFAW

Transmissor de vazão SFTE

Em complementação aos nossos sensores de fluxo, oferecemos o transmissor de fluxo SFTE. É adequado sobretudo para o monitoramento de ar comprimido e gases não corrosivos. Para o registro da vazão, o sinal do sensor não linearizado é emitido como sinal de tensão analógico.

  • Tipo de construção compacta
  • Detecção de vazão universal
  • Instalação simples
  • Aplicação pick & place segura das menores peças de trabalho

Transmissor de vazão SFTE