O sensor de fluxo SFAM, em suas diferentes versões, mede de forma confiável vazões de 10 ... 15000 l/min e transmite os dados para o controlador programável do seu sistema por meio de uma comunicação IO-Link padronizada. Um visor de alto contraste e elementos de painel de comando remodelados oferecem alta usabilidade e confiabilidade, mesmo em ambientes industriais.
Espaço de instalação compacto
A combinação com as unidades de tratamento de ar MS6 e MS9 permite economizar espaço e reduzir o esforço de instalação sem uma distância de partida. O SFAM também está disponível como produto autônomo com distância de partida e adequado para a instalação vertical.
Um sensor de fluxo para tudo
O sensor de pressão integrado e a medição de temperatura oferecem uma ampla gama de opções para monitoramento e controle de processos. Esforços de instalação e custos podem ser minimizados com a eliminação da necessidade de um sensor de pressão adicional. A medição dos gases Ar, N2 e C02 permite monitorar aplicações com gases inertes.
Novidade com comunicação IO-Link
Todos os dados de medição podem ser transmitidos ao controlador programável por meio da interface IO-Link. Suas vantagens são: esforço mínimo de fiação, parametrização remota confortável e cabo de conexão padronizado e econômico.
Máxima flexibilidade para eficiência de custos
PNP ou NPN? NA ou NF? 0 … 10 V, 1 … 5 V ou 4 … 20 mA? O SFAM faz tudo em um só produto. As saídas elétricas podem ser comutadas por software. Isso facilita o armazenamento, reduz custos e garante maior flexibilidade.
Sensor de fluxo SFAM com amplo leque de funções
De olho na eficiência energética
Com o SFAM, flutuações e anomalias no consumo de ar comprimido podem ser confortavelmente monitoradas via IO-Link. Isso permite monitorar vazamentos até mesmo em sistemas de grande porte com altas taxas de vazão, reduzindo os custos operacionais. O consumo de energia e de CO2 também pode ser analisado em nível de sistema graças à nova função de emissão de dados com o SFAM. Uma contribuição importante para a gestão da energia na sua produção.