Os atuadores elétricos são um componente importante na automação industrial. Costumam ser utilizados em aplicações que exigem uma grande flexibilidade e um posicionamento preciso. Portanto, a tecnologia de acionamentos elétricos é especialmente adequada para o posicionamento livre, flexível e preciso, bem como para longos cursos de mais de 1.000 mm a altas velocidades e tempos de ciclo curtos. Além disso, os atuadores elétricos consomem menos energia durante o movimento que, por exemplo, os pneumáticos e funcionam sem abalos.
Pode encontrar mais produtos na categoria: Atuadores
Cada aplicação requer diferentes movimentos mecânicos, sejam estes lineares ou rotativos. A nossa gama de componentes elétricos de acionamento é muito vasta: além de atuadores sem haste, cilindros e miniguias, também encontrará atuadores rotativos elétricos, cilindros de parada elétricos, módulos de manipulação elétricos e devidos acessórios.
Sejam eixos de acionamento por fuso, eixos de acionamento por correia dentada ou eixos em consola: os atuadores sem haste da Festo impressionam devido à sua elevada capacidade de carga e rigidez. Além disso, oferecemos unidades de correia dentada e de eixo de fuso como solução completa, compostas por atuador integrado, motor e regulador de servo acionamento.
Para os nossos cilindros elétricos e miniguias, pode escolher entre fuso de esferas e fuso de fricção como tipo de acionamento. Com cursos de 5 a 500 mm e tamanhos entre 15 e 100, oferecemos a flexibilidade necessária para diferentes aplicações. Aqui também encontrará unidades elétricas de cilindros e miniguias como soluções completas.
Oferecemos atuadores rotativos elétricos como módulo rotativo com correia dentada, como atuador rotativo com motor de passo e redutor integrado e, também neste caso, oferecemos a solução completa em forma de unidade de atuador rotativo com atuador, motor e regulador de servo acionamento integrados. A gama também inclui uma unidade frontal com atuador rotativo integrado.
Os cilindros de parada elétricos são utilizados na tecnologia de automação para interromper ou separar os porta-peças ou paletes, para executar paragens suaves, silenciosas e seguras, bem como para reativar de forma rápida e simples os sistemas de transferência sem ar comprimido. Pode ligar o nosso cilindro de parada para o material transportado de 0,25 a 100 kg diretamente ao PLC sem um controlador de motor adicional. A alimentação de corrente, a comunicação e o processamento lógico ocorre diretamente no equipamento.
Para o setor dos atuadores elétricos na automação industrial, também oferecemos tecnologias de manuseamento elétricas. A unidade de manuseamento completa do módulo de elevação e rotação reúne movimentos rotativos e lineares, por isso, podem ser realizados ambos os movimentos independentemente um do outro. O módulo de fixação rotativo é perfeito para fixar e girar/alinhar objetos pequenos na automação laboratorial ou na indústria eletrónica.
Claro que também oferecemos os acessórios correspondentes para os nossos atuadores. Estes incluem desde componentes para a montagem de motores, para a deteção de posições e para elementos de proteção, passando pelos elementos de fixação e guias lineares, até aos acessórios para o amortecimento e específicos para os atuadores.