As famílias de sensores cilíndricos eletrónicos mais universais para aplicações padrão na automação industrial são o SDBT-MSX e o SMT-8M-A.
Pode encontrar mais produtos na categoria: Sensores cilíndricos, sensores cilíndricos SMT-8M-A.
Além das soluções padrão, o catálogo de sensores com ranhura em T da Festo também inclui versões para quase todos os segmentos da indústria, como a resistência a campos de soldaduras, 230 V, temperaturas altas 120 °C, temperaturas baixas -40 °C, seguro para alimentos, à prova de ácidos, resistente a refrigerantes, aplicações exteriores, ATEX, tensão de alimentação de 5 V.
Sensor cilíndrico eletrónico para ranhura em T, pode ser instalado a partir de cima.
Sensor cilíndrico com contacto Reed para ranhura em T, introduzível na direção longitudinal.
Sensor cilíndrico com contacto Reed para ranhura em T, pode ser instalado a partir de cima.
Os sensores cilíndricos para ranhuras em T da Festo oferecem um desempenho ótimo em todos os momentos e situações. No entanto, se precisar de ajuda, estamos à sua disposição com inúmeras opções de serviço.